Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0082 - Toggle clamps latch vertical with catch plate
Bill of material
K0082.0250N
BESTKIPP
Order No.
K0082.0250N
MATERIAL
Main
Stainless steel
POS
Position
OG
opening angle of handle
145 °
HANDKRAFT
hand force
150 N
F2
Holding force
4000 N
F1
pull force
2700 N
A
Length
35 mm
A1
Length
19 mm
A2
Length
6.0 mm
A3
Length
14 mm
A4
Length
32 mm
B
width
48 mm
B1
width
33 mm
B2
width
26 mm
B3
width
21 mm
D
diameter
6.5 mm
D1
diameter
6 mm
H
height
64 mm
L1MIN
travel path
1 mm
L1MAX
travel path
28 mm
L2
Clamp travel
34 mm
L3
Length
115 mm
S
height
3.0 mm
GEW
Approx. weight
0.2900 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035281
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.